Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"784191","name":"PNOZ e5.13p C 24VDC 2so","price":"429.72","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
Productnummer: 784191
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling
zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 2
hulpuitgangen met HL-techniek, intern EN-verbonden,
auto... Meer
Uw prijs
€429.72
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 2 hulpuitgangen met HL-techniek, intern EN-verbonden, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, verbinding van meerdere apparaten, noodstop & hekbewakingsrelais, verwerkingseenheid veiligheidssensor.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Apparaatbeveiliging maximaal | 6 A traag / 10 A snel |
Halfgeleideruitgangen
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
Overspanningscategorie | III |
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
Behuizingsmat. onderste deel | |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | |
Aansluitklem | Veerkrachtklem |
Afmeting hoogte | 101 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 125 g |
Brutogewicht | 145 g |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548008807 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371819 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001449 |
Volume | 0.300 |
Optionele accessoires
Terminal block filter 1
774195
Toebehoren voor PNOZelog, PNOZmulti en PSS, aansluitblok met filter voorlastbereik van 3 -
10 kOhm. LET OP: product is beëindigd. Opvolgerproduct:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
€31.03
Terminal block filter 2
774196
Accessoires voor PNOZ, PNOZmulti en PSS, aansluitblok met filter voorlastbereik
van 10 - 30 kOhm. LET OP: product is beëindigd. Opvolgerproduct:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Set steekbare reserveveerkrachtklemmen, VE = 1 stuk P1 en 1 stuk P2.
€10.34