Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"784191","name":"PNOZ e5.13p C 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
Ürün numarası: 784191
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında
kısa devre algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 emniyet çıkışı+2
yardımcı SC tipi çıkış, dahili AND bağlantısı,
otomatik/izlenen çalış... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 emniyet çıkışı+2 yardımcı SC tipi çıkış, dahili AND bağlantısı, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik 22,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, birden fazla cihaz bağlantısı, E-STOP ve emniyet rölesi monitörü, emniyet sensörü değerlendirme cihazı.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Maks. cihaz devre kesicisi | 6 A yavaş/10 A hızlı |
Yarı iletken çıktılar
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | |
Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | |
Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
Yükseklik boyutu | 101 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 125 g |
Brüt ağırlık | 145 g |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548008807 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
Cilt | 0.300 |
Opsiyonel aksesuarlar
Terminal block filter 1
774195
PNOZelog, PNOZmulti ve PSS için aksesuarlar, 3 -
10 kOhm yük aralığı için filtreli terminal bloğu. NOT: Ürün üretimdenkaldırılmıştır. Takip ürünü:
772290 terminal bloğu filtresi 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
PNOZ, PNOZmulti ve PSS için aksesuarlar, 10 -
30 kOhm yük aralığı için filtreli terminal bloğu. NOT: Ürün üretimdenkaldırılmıştır. Takip ürünü:
772291 terminal bloğu filtresi 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Yedek takılabilir yaylı terminal seti, PU = 1 parça P1 ve 1 parça P2.