Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"784191","name":"PNOZ e5.13p C 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Imagem similar
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
Número do produto: 784191
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1 ou 2 canais
sem detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas de segurança + 2
saídas auxiliares na tecnologia de semicondutor, com retardo, pa... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1 ou 2 canais sem detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas de segurança + 2 saídas auxiliares na tecnologia de semicondutor, com retardo, partidaautomática/monitorada, UB = 24 V CC, largura 22,5 mm, terminais conectáveis na tecnologiaaparafusada, ligação E interna para diversos aparelhos, parada de emergência emonitor da porta de proteção, aparelho de avaliação do sensor de segurança.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus KOSHA TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Proteção máx. do dispositivo | 6 A lento / 10 A rápido |
Saídas de semicondutores
Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III |
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
Parte inf. material da caixa | |
Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
Material caixa peça superior | |
Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
Dimensão altura | 101 mm |
Dimensão de profundidade | 121 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Peso líquido | 125 g |
Peso bruto | 145 g |
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
Código EAN | 4046548008807 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371819 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001449 |
Volume | 0.300 |
Acessórios opcionais
Terminal block filter 1
774195
Acessório para PNOZelog, PNOZmulti e PSS, bloco terminal com filtro parafaixa de carga de 3 -
10 kOhm. ATENÇÃO: Produto descontinuado. Produto sucessor:
772290 Terminal Block Filter 3 a 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
Acessório para PNOZ, PNOZmulti e PSS, bloco terminal com filtro parafaixa de carga de 10 a
30 kOhm. ATENÇÃO: Produto descontinuado. Produto sucessor:
772291 Terminal Block Filter 10 a 30 kOhm.
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Conjunto de terminais de reposição com força de mola conectáveis emtecnologia de aparafusamento, VE = 1 unidade P1 e 1 unidade P2.