Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"784191","name":"PNOZ e5.13p C 24VDC 2so","price":"429.72","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
Numéro de l'article: 784191
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux
sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties de sécurité + 2
sorties d’informations statiques, fonction logiq... Pour plus d’informations
Votre prix
€429.72
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties de sécurité + 2 sorties d’informations statiques, fonction logique ET interne, réarmement automatique / auto-contrôlé, UB = 24 V DC, largeur 22,5 mm,borniers à ressorts débrochables, couplage logique de plusieurs appareils, arrêt d’urgence & relais de surveillance des protecteurs mobiles, unité de contrôle pourcapteur de sécurité.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Protection max. de l’appareil | 6 A normal / 10 A rapide |
Sorties semi-conductrices
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
Température d’utilisation | -10 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
Catégorie de surtensions | III |
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
Matériau du boîtier partie inf | |
Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
Matériau du boîtier partie sup | |
Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
Dimensions hauteur | 101 mm |
Dimension largeur | 22.5 mm |
Dimension profondeur | 121 mm |
Poids net | 125 g |
Poids brut | 145 g |
Environnement
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548008807 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
Volume | 0.300 |
Accessoires optionnels
Terminal block filter 1
774195
Accessoires pour PNOZelog, PNOZmulti et PSS, bornier avec filtre pourplage de charge de 3 à
10 kOhms. ATTENTION : Le produit est arrêté. Produit de remplacement :
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
€31.03
Terminal block filter 2
774196
Accessoires pour PNOZ, PNOZmulti et PSS, bornier avec filtre pour plagede charge de 10 à
30 kOhms. ATTENTION : Le produit est arrêté. Produit de remplacement :
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
€20.58
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Jeu de borniers débrochables à ressorts, UE = 1 pièce P1 et 1 pièce P2.
€10.34