Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"784191","name":"PNOZ e5.13p C 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
Kód materiálu: 784191
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení
bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 2
pomocné výstupy polovodičové, interní propojení AND,
automatický/mon... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 2 pomocné výstupy polovodičové, interní propojení AND, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka 22,5 mm,zasouvatelné pružinové svorky, propojení více přístrojů, nouzové vypnutí & hlídač ochranných dveří, vyhodnocovací přístroj pro bezpečnostní senzor.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Zabezp.přístroje max. | 6 A pomalá / 10 A rychlá |
Polovodičové výstupy
Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
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
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
Kategorie přepětí | III |
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
Materiál krytu horní díl | |
Připojovací svorka | Pružinová svorka |
Rozměr výška | 101 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 121 mm |
Čistá váha | 125 g |
Celková hmotnost | 145 g |
Životní prostředí
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548008807 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001449 |
Svazek | 0.300 |
Volitelné příslušenství
Terminal block filter 1
774195
Příslušenství pro PNOZelog, PNOZmulti a PSS, řadová svorka s filtrem prozátěžovou oblast 3 -
10 kOhm. POZOR: Výroba produktu je ukončena. Následný produkt:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
Příslušenství pro PNOZ, PNOZmulti a PSS, řadová svorka s filtrem prozátěžovou oblast 10 -
30 kOhm. POZOR: Výroba produktu je ukončena. Následný produkt:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = 1 ks P1 a 1kus P2.