text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ e5.13p C 24VDC 2so

Produktnummer: 784191
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 2 hjælpeudgange med HL-teknik, intern AND-forbindelse, automatisk/overvåget ...  Mere

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 2 hjælpeudgange med HL-teknik, intern AND-forbindelse, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, nødstop og beskyttelsesdørsovervågning, analysemodul for sikkerhedssensor.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Maks. modulsikring 6 A træg/10 A flink  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10  °C
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Kapslingsklasse, klemmer  
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Husmateriale overdel  
Tilslutningsklemme Fjederklemme  
Mål, højde 101  mm
Mål, bredde 22.5  mm
Mål, dybde 121  mm
Nettovægt 125  g
Bruttovægt 145  g
 
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kode 4046548008807  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volumen 0.300  
 

Ekstra tilbehør

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Tilbehør til PNOZelog, PNOZmulti og PSS, klemmerække med filter til 3 - 10 kOhm belastningsområde. OBS: Produkt er udfaset. Følgeprodukt: 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Tilbehør til PNOZ, PNOZmulti og PSS, klemmerække med filter til 10 - 30 kOhm belastningsområde. OBS: Produkt er udfaset. Følgeprodukt: 772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
Sæt med indstikbare erstatnings-fjederklemmer, pakke = 1 stk. P1 og 1stk. P2.