Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"784191","name":"PNOZ e5.13p C 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
Artikelnummer: 784191
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung
ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 2
Hilfsausgänge in HL-Technik, intern UND-Verknüpft,
automatischer/... Mehr
Stück
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 2 Hilfsausgänge in HL-Technik, intern UND-Verknüpft, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Verknüpfung mehrerer Geräte, Not-Aus & Schutztürwächter, Auswertegerät Sicherheitssensor.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Geräteabsicherung maximal | 6 A träge / 10 A flink |
Halbleiterausgänge
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-12 |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
Umgebungstemperatur | -10 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP40 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V1 |
Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V1 |
Anschlussklemme | Federkraftklemme |
Abmessung h | 101 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 121 mm |
Nettogewicht | 125 g |
Bruttogewicht | 145 g |
Umwelt
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548008807 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.300 |
Optionales Zubehör
Terminal block filter 1
774195
Zubehör für PNOZelog, PNOZmulti und PSS, Reihenklemme mit Filter für 3 -
10 kOhm Lastbereich. ACHTUNG: Produkt ist abgekündigt. Nachfolgeprodukt:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
Zubehör für PNOZ, PNOZmulti und PSS, Reihenklemme mit Filter für 10 -
30 kOhm Lastbereich. ACHTUNG: Produkt ist abgekündigt. Nachfolgeprodukt:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Satz steckbare Ersatz-Federkraftklemme, VE = 1 Stück P1 und 1 Stück P2.