Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"784191","name":"PNOZ e5.13p C 24VDC 2so","price":"429.72","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
Numer produktu: 784191
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie
1/2-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa
+2 wyjścia pomocnicze typu SC, wewnętrzne złącze AND,
sta... Więcej
Cena
€429.72
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, wyjścia: 2 wyjściabezpieczeństwa +2 wyjścia pomocnicze typu SC, wewnętrzne złącze AND, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, podłączenie kilku urządzeń, monitorowanie wyłącznika bezpieczeństwaE-STOP i bramek bezpieczeństwa, urządzenie analizujące.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus KOSHA TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Wyłącznik aut.urządzenia maks. | 6 A zwłoczny / 10 A szybki |
Wyjścia półprzewodnikowe
Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III |
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
Materiał obudowy części dolnej | |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Materiał górnej części obudowy | |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk sprężynowy |
Wysokość | 101 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 121 mm |
Ciężar netto | 125 g |
Ciężar brutto | 145 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548008807 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 0.300 |
Akcesoria opcjonalne
Terminal block filter 1
774195
Akcesoria do PNOZelog, PNOZmulti i PSS, blok zacisków sygnałowych dlaobciążenia 3 -
10 kOhm. UWAGA: Produkt niedostępny. Zamiennik:
772290 blok zacisków 3-10 kOhm.
€31.03
Terminal block filter 2
774196
Akcesoria do PNOZ, PNOZmulti i PSS, blok zacisków dla zakresu 10-
30 kOhm. UWAGA: Produkt niedostępny. Nowy produkt:
772291 listwa zaciskowa z filtrem 10-30 kOhm.
€20.58
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych sprężynowych, opakowaniejednostkowe = 1 szt. P1 i 1 szt. P2.
€10.34