閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"784191","name":"PNOZ e5.13p C 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (ユーラシア) |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
サーキットブレーカ最大電流値 | 6 A スロー / 10 A クイック |
半導体出力
EN 60947-1の要件 | DC-12 |
環境データ
周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
使用周囲温度 | -10 °C |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
機械的データ
取り付け位置 | 任意 |
ハウジング下部素材 | |
前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
ハウジング素材 (上部) | |
接続端子 | ケージ式端子 |
高さ | 101 mm |
幅 | 22.5 mm |
奥行き | 121 mm |
実量 | 125 g |
総重量 | 145 g |
環境
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548008807 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
ボリューム | 0.300 |
アクセサリ(オプション)
Terminal block filter 1
774195
PNOZelog、PNOZmulti、PSS用アクセサリ、
3~10 kΩ負荷範囲用フィルタ付き端子ブロック。注: 本製品は製造中止になりました。代替品:
772290端子ブロックフィルタ3~10 kΩ。
Terminal block filter 2
774196
PNOZ、PNOZmulti、PSS用アクセサリ、
10~30 kΩ負荷範囲用フィルタ付き端子ブロック。注: 本製品は製造中止になりました。代替品:
772291端子ブロックフィルタ10~30 kΩ。