Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"784191","name":"PNOZ e5.13p C 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
La imagen real puede variar
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
Número de producto: 784191
Safety relay (standalone), inputs: 1/2-channel wiring
without detection of shorts across contacts, outputs: 2 safety outputs +2
auxiliary outputs of SC type, internal AND connection,
automatic/monitor... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Safety relay (standalone), inputs: 1/2-channel wiring without detection of shorts across contacts, outputs: 2 safety outputs +2 auxiliary outputs of SC type, internal AND connection, automatic/monitored start, UB = 24 V DC, width 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals, connection of several devices, E-STOP & safety gate monitor, evaluation device safety sensor.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Prot. dispositivo máxima | 6 A ac. lenta/10 A ac. rápida |
Salidas de semiconductores
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III |
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
Material carcasa parte inf. | |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Material carcasa superior | |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Dimensión de altura | 101 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 125 g |
Peso bruto | 145 g |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548008807 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.300 |
Accesorios Opcionales
Terminal block filter 1
774195
Accessories for PNOZelog, PNOZmulti and PSS, terminal block with filterfor 3 -
10 kOhm load range. NOTE: The product is discontinued. Follow-upproduct:
772290 terminal block filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
Accessories for PNOZ, PNOZmulti and PSS, terminal block with filter for10 -
30 kOhm load range. NOTE: The product is discontinued. Follow-upproduct:
772291 terminal block filter 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Set of spare plug-in spring-loaded terminals, PU = 1 piece P1 and 1piece P2.