text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN op4B-S-3-080

製品コード: 630706
GTIN: 
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field height 80 cm, S-Version, 3 beams.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
ESPEタイプ 4  
センサ原理 赤外線  
保護フィールドの高さ 815  
分解能、保護等級 本体  
動作範囲 (m) 0.5  
25  
 
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
使用する波長範囲 880 nm  
OSSD出力数 2  
使用周囲温度 -10  
55  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-3  
相対湿度・温度 相対湿度95 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 10g  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、ハウジング IP65  
応答時間 14  
14  
接続タイプ M12  
ハウジング素材 (上部) アルミニウム  
高さ 953  
35  
奥行き 40  
実量 2680  
総重量 4360