닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"630706","name":"PSEN op4B-S-3-080","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-S-3-080
제품 번호: 630706
GTIN:
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field
height 80 cm, S-Version, 3 beams.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
cULus 등재 TÜV EAC (유라시아) |
| ESPE 타입 | 4 |
| 센서 원리 | 적외선 |
| 보호 지역의 높이 | 815 |
| 해상도 보호 등급 | 몸 |
| 작동 범위 (m) |
0.5
25 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
광학 데이터
| 사용된 파장 범위 | 880nm |
반도체 출력
| OSSD 출력의 개수 | 2 |
환경 데이터
| 대기 온도 |
-10
55 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-3 |
| 습도 등급 | 40°C에서 95% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP65 |
타임스
| 반응 시간 |
14
14 |
기계 데이터
| 연결 타입 | M12 |
| 하우징 소재 상부 파트 | 알루미늄 |
| 높이 직경 | 953 |
| 폭 치수 | 35 |
| 깊이 치수 | 40 |
| 순중량 | 2680 |
| 총중량 | 4360 |