Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"630706","name":"PSEN op4B-S-3-080","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-S-3-080
Kód materiálu: 630706
GTIN:
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field
height 80 cm, S-Version, 3 beams.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| Typ BWS | 4 |
| Princip snímače | Infračervené světlo |
| Výška ochranného pole | 815 |
| Rozlišení druhu ochrany | Tělo |
| Provozní rozsah (m) |
0.5
25 |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
Optická data
| Použitý rozsah vln.délek | 880 nm |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 2 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-10
55 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-3 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 95 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 10g |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Times
| Reakční doba |
14
14 |
Mechanické údaje
| Způsob připojení | M12 |
| Materiál krytu horní díl | Hliník |
| Rozměr výška | 953 |
| Rozměr šířka | 35 |
| Rozměr hloubka | 40 |
| Čistá váha | 2680 |
| Celková hmotnost | 4360 |