Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630706","name":"PSEN op4B-S-3-080","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-S-3-080
Número do produto: 630706
GTIN:
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field
height 80 cm, S-Version, 3 beams.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus TÜV EAC |
| Tipo BWS | 4 |
| Princípio do sensor | Infravermelho |
| Altura do campo de proteção | 815 |
| Resolução tipo de proteção | Corpo |
| Alcance (m) |
0.5
25 |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ópticos
| Faixa de comp. de onda usada | 880 nm |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 2 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-3 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 95% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Times
| Tempo de resposta |
14
14 |
Dados mecânicos
| Tipo de conexão | M12 |
| Material caixa peça superior | Alumínio |
| Dimensão altura | 953 |
| Dimensão de profundidade | 40 |
| Dimensão de profundidade | 35 |
| Peso líquido | 2680 |
| Peso bruto | 4360 |