Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"630706","name":"PSEN op4B-S-3-080","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-S-3-080
Numero dell'articolo: 630706
GTIN:
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field
height 80 cm, S-Version, 3 beams.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| Tipo ESPE | 4 |
| Principio sensore | Infrarossi |
| Altezza del campo protettivo | 815 |
| Risoluz. grado di protezione | Corpo |
| Portata (m) |
0.5
25 |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ottici
| Interv. lunghezze d'onda util. | 880 mm |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 2 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-3 |
| Indicazione umidità | 95 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Tempi
| Tempo di risposta |
14
14 |
Dati meccanici
| Tipo di collegamento | M12 |
| Mater. custodia Parte super. | Alluminio |
| Altezza | 953 |
| Larghezza | 35 |
| Profondità | 40 |
| Peso netto | 2680 |
| Peso lordo | 4360 |