Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630706","name":"PSEN op4B-S-3-080","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-S-3-080
Номер артикула: 630706
GTIN:
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field
height 80 cm, S-Version, 3 beams.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
| Тип ESPE | 4 |
| Принцип датчика | Инфракрасный |
| Высота защищенного поля | 815 |
| Тип защитного разрешения | Тело |
| Рабочий диапазон (m) |
0.5
25 |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Oптические данные
| Использ. диапазон длин волн | 880 нм |
Полупроводниковые выходы
| Число выходов OSSD | 2 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
-10
55 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-3 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 95% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
Times
| Время реакции |
14
14 |
механические данные
| Тип соединения | M12 |
| Материал верхней части кожуха | Алюминий |
| Размер по высоте | 953 |
| Размер по ширине | 35 |
| Размер по глубине | 40 |
| Вес нетто | 2680 |
| Вес брутто | 4360 |