Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630706","name":"PSEN op4B-S-3-080","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-S-3-080
Tuotenumero: 630706
GTIN:
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field
height 80 cm, S-Version, 3 beams.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-tyyppi | 4 |
| Anturiperiaate | Infrapuna |
| Turva-alueen korkeus | 815 |
| Erotuskyky suojaustapa | Vartalo |
| Kantavuus (m) |
0.5
25 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Optiset tiedot
| Käytetty aallonpituusalue | 880 nm |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-10
55 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-3 |
| Kosteusrasitus erittely | 95 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Times
| Vasteaika |
14
14 |
Mekaaniset tiedot
| Liitäntätapa | M12 |
| Kotelomateriaali yläosa | Alumiini |
| Mitta korkeus | 953 |
| Leveysmitta | 35 |
| Syvyysmitta | 40 |
| Nettopaino | 2680 |
| Bruttopaino | 4360 |