Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"630706","name":"PSEN op4B-S-3-080","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-S-3-080
Ürün numarası: 630706
GTIN:
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field
height 80 cm, S-Version, 3 beams.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| ESPE tipi | 4 |
| Sensor principle | Infrared |
| Korunan alanın yüksekliği | 815 |
| Çözünürlük koruma türü | Gövde |
| Çalışma aralığı (m) |
0.5
25 |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
Optik veriler
| Used wavelength range | 880 nm |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 2 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-10
55 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-3 |
| Nem oranı | 40°C'de %95 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Zamanlar
| Tepki süresi |
14
14 |
Mekanik Veri
| Bağlantı tipi | M12 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | Alüminyum |
| Yükseklik boyutu | 953 |
| Genislik boyutu | 35 |
| Derinlik boyutu | 40 |
| Net agirlik | 2680 |
| Brüt ağırlık | 4360 |