Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630706","name":"PSEN op4B-S-3-080","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
PSEN op4B-S-3-080
Productnummer: 630706
GTIN:
Safety light grid, type 4, PL e, body protection Protected field
height 80 cm, S-Version, 3 beams.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| CWB-type | 4 |
| Sensorprincipe | Infrarood |
| Hoogte beveiligingsveld | 815 |
| Resolutie beschermingsgraad | Lichaam |
| Reikwijdte (m) |
0.5
25 |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Optische gegevens
| Gebruikt golflengtebereik | 880 nm |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-10
55 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-3 |
| Vochtbelasting vermelding | 95% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Times
| Reactietijd |
14
14 |
Mechanische gegevens
| Aansluitingstype | M12 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Aluminium |
| Afmeting hoogte | 953 |
| Afmeting breedte | 35 |
| Afmeting diepte | 40 |
| Nettogewicht | 2680 |
| Brutogewicht | 4360 |