text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN op4B-S-3-080

Artikelnummer: 630706
GTIN: 
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, Ple, Körperschutz Schutzfeldhöhe 80cm, S-Version, 3 Strahlen.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-Typ 4  
Sensorprinzip Infrarot  
Schutzfeldhöhe 815  
Auflösung Schutzart Körper  
Reichweite (m) 0.5  
25  
 
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Genutzter Wellenlängebereich 880 nm  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Umgebungstemperatur -10  
55  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-3  
Feuchtebeanspruchung Angabe 95 % r. F. at 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 10g  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Gehäuse IP65  
Ansprechzeit 14  
14  
Anschlussart M12  
Gehäusematerial Oberteil Aluminium  
Abmessung h 953  
Abmessung b 35  
Abmessung t 40  
Nettogewicht 2680  
Bruttogewicht 4360