閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"380600","name":"PSSnet SLL 5T","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
実際の製品は異なる場合があります
PSSnet SLL 5T
製品コード: 380600
産業用Ethernetスイッチ、非管理型、標準10/100 BASE TX 5個、
RJ45ポート。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
個
要問合せ
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 10 - 32 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
環境データ
使用周囲温度 | 0 - 60 °C |
相対湿度・温度 | 相対湿度95 %40 °C |
EMC試験の適用規格~ |
EN 55022 クラスA
EN 61000-4-4 FCC CFR47 パート15 クラスA EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
汚染度 | 2 |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
高さ | 114 mm |
幅 | 25 mm |
奥行き | 79 mm |
実量 | 113 g |
総重量 | 218 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
商用データ
ECLASSバージョン | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 19170106 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000037 |
ETIM Reference Feature | EC000734 |
アクセサリ(オプション)
SafetyNET p Cable per mtr
380000
メートル単位、Cat5e(100mビット/s)、PUR、黄色RAL1003、2x2x0.35、シングルワイヤ
色: 白、黄、青、オレンジ
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45プラグインコネクタ (ストレート)、IP20、4ピン、Cat5e、AWG 22 (4芯)、
ケーブル径: 6.3~6.7mm