Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"301111","name":"PSS DO S","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DO S
Numéro de l'article: 301111
GTIN:
Digital output module, 32 outputs 2 A, 24 V DC, 1-pole addit. second
shutdown route.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Domaine d’application | Failsafe |
Données techniques
Données électriques
| But de U2 | Alimentation des périphéries |
| Tension d'alimentation 2 (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 |
Sorties semi-conductrices
| Sep.pot. sorties stat. | oui |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Sorties semi-conductrices 2 pôles
| Nbre sorties statiques bipol. | 0 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 257 |
| Dimension largeur | 41 |
| Dimension profondeur | 220 |
| Poids net | 1179 |
| Poids brut | 1362 |