Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"380509","name":"PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m
Numéro de l'article: 380509
GTIN:
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connector, A coded, 3 m.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation | - |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 4 |
| Impéd. typ. câble données K1 | 72 +/-6 ohms/km |
| Impédance typique K1 | 100 - 120 ohms |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-25
85 |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connecteur femelle à 5 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Coudé |
| Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Matériau du connecteur femelle | CuSn |
| Type de câble K1 | TP-(ST)-PUR |
| Longueur du câble | 3 |
| Matériau surface blindage K1 | Sn |
| Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Non |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
6.35
6.35 |
| Isolation l câble données K1 | PP |
| Isolation câble alim. K1 | PE-E |
| Sec° câble de données AWG K1 | 24 |
| Section câble de données K1 | 2 x 0,24 mm² |
| Section câble UB K1 | 2 x 0,38 mm² |
| Section câble blindé K1 | 1 x 0,38 mm² |
| Câblage K1 | 2 x paire torsadée |
| Blindage K1 | Oui |
| Type de blindage K1 | Tresse en fils |
| Nombre de fils | 5 |
| Homologations du câble K1 | UL |
| Homologations du connecteur 1 | UL94 V-0 |
| Exempt d’halogène | Oui |
| Résistant à l’huile | Résistant |
| Non inflammable | UL Cable Flame |
| Matériau du boîtier | PUR |
| Poids net | 92 |
| Poids brut | 102 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |