text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSS BMP 8

Tuotenumero: 301005
GTIN: 
Base module rack 9 periphery slots, 9 failsafe of these2 alternative Standard bus.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Käyttöalue Standardi/Fail-safe  
 
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Mitta korkeus 277.5  mm
Leveysmitta 482.6  mm
Syvyysmitta 244  mm
Nettopaino 2630  g
Bruttopaino 2770  g