Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"301005","name":"PSS BMP 8","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PSS BMP 8
Номер артикула: 301005
GTIN:
Base module rack 9 periphery slots, 9 failsafe of these2 alternative
Standard bus.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
BG Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
| Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
Экологические данные
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Размер по высоте | 277.5 mm |
| Размер по ширине | 482.6 mm |
| Размер по глубине | 244 mm |
| Вес нетто | 2630 g |
| Вес брутто | 2770 g |