text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSS BMP 8

Produktnummer: 301005
GTIN: 
Base module rack 9 periphery slots, 9 failsafe of these2 alternative Standard bus.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Anvendelsesområde Standard/fail-safe  
 
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Mål, højde 277.5  mm
Mål, bredde 482.6  mm
Mål, dybde 244  mm
Nettovægt 2630  g
Bruttovægt 2770  g