Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"301005","name":"PSS BMP 8","price":"0.00","currency":"CAD","category":null}
PSS BMP 8
Numéro de l'article: 301005
GTIN:
Base module rack 9 periphery slots, 9 failsafe of these2 alternative
Standard bus.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Domaine d’application | Standard / failsafe |
Données techniques
Environmental data
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 277.5 mm |
| Dimension largeur | 482.6 mm |
| Dimension profondeur | 244 mm |
| Poids net | 2630 g |
| Poids brut | 2770 g |