Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"301005","name":"PSS BMP 8","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS BMP 8
Kód materiálu: 301005
GTIN:
Base module rack 9 periphery slots, 9 failsafe of these2 alternative
Standard bus.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Rozsah použití | Standardní/Bezpečný |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 277.5 mm |
| Rozměr šířka | 482.6 mm |
| Rozměr hloubka | 244 mm |
| Čistá váha | 2630 g |
| Celková hmotnost | 2770 g |