text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS BMP 8

製品コード: 301005
GTIN: 
Base module rack 9 periphery slots, 9 failsafe of these2 alternative Standard bus.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
BG  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
アプリケーション範囲 一般/安全  
 
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
高さ 277.5  mm
482.6  mm
奥行き 244  mm
実量 2630  g
総重量 2770  g