Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"301005","name":"PSS BMP 8","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS BMP 8
Numer produktu: 301005
GTIN:
Base module rack 9 periphery slots, 9 failsafe of these2 alternative
Standard bus.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
BG Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
| Zakres zastosowań | Standardowe/bezpieczne |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 277.5 mm |
| Szerokość | 482.6 mm |
| Głębokość | 244 mm |
| Ciężar netto | 2630 g |
| Ciężar brutto | 2770 g |