text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS BMP 8

Productnummer: 301005
GTIN: 
Base module rack 9 periphery slots, 9 failsafe of these2 alternative Standard bus.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Toepassingsgebied Standaard/failsafe  
 
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Afmeting hoogte 277.5  mm
Afmeting breedte 482.6  mm
Afmeting diepte 244  mm
Nettogewicht 2630  g
Brutogewicht 2770  g