Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"301000","name":"PSS BM 8","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS BM 8
Tuotenumero: 301000
GTIN:
Base module rack 9 periphery slots, 9 failsafe, without Standard bus.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Käyttöalue | Standardi/Fail-safe |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 244 mm |
| Leveysmitta | 482.6 mm |
| Syvyysmitta | 244 mm |
| Nettopaino | 2133 g |
| Bruttopaino | 2520 g |