text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS BM 8

Número de producto: 301000
GTIN: 
Base module rack 9 periphery slots, 9 failsafe, without Standard bus.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Campo de aplicación Automatización/Fail-safe  
 
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Dimensión de altura 244  mm
Dimensión Ancho 482.6  mm
Dimensión Profundidad 244  mm
Peso neto 2133  g
Peso bruto 2520  g