Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"301000","name":"PSS BM 8","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS BM 8
Artikelnummer: 301000
GTIN:
Grundbaugruppenträger 9 Pheripherie Steckplätze, 9 Fail-Safe, ohne
Standard-Bus.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Umweltdaten
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 244 mm |
| Abmessung b | 482.6 mm |
| Abmessung t | 244 mm |
| Nettogewicht | 2133 g |
| Bruttogewicht | 2520 g |