text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSS BM 8

제품 번호: 301000
GTIN: 
Base module rack 9 periphery slots, 9 failsafe, without Standard bus.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


認証 CE  
BG  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
アプリケーション範囲 一般/安全  
 
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
高さ 244  mm
482.6  mm
奥行き 244  mm
実量 2133  g
総重量 2520  g