text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSS BM 8

Numero dell'articolo: 301000
GTIN: 
Base module rack 9 periphery slots, 9 failsafe, without Standard bus.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Campo di applicazione Standard/failsafe  
 
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Altezza 244  mm
Larghezza 482.6  mm
Profondità 244  mm
Peso netto 2133  g
Peso lordo 2520  g