text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS BM 8

Numer produktu: 301000
GTIN: 
Base module rack 9 periphery slots, 9 failsafe, without Standard bus.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
BG  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zakres zastosowań Standardowe/bezpieczne  
 
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Wysokość 244  mm
Szerokość 482.6  mm
Głębokość 244  mm
Ciężar netto 2133  g
Ciężar brutto 2520  g