text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS BM 8

Numéro de l'article: 301000
GTIN: 
Base module rack 9 periphery slots, 9 failsafe, without Standard bus.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Domaine d’application Standard / failsafe  
 
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Dimensions hauteur 244  mm
Dimension largeur 482.6  mm
Dimension profondeur 244  mm
Poids net 2133  g
Poids brut 2520  g