text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS BM 8

Número do produto: 301000
GTIN: 
Base module rack 9 periphery slots, 9 failsafe, without Standard bus.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
BG  
Listado em cULus  
EAC  
TÜV  
Campo de utilização Padrão/Fail-safe  
 
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Dimensão altura 244  mm
Dimensão de profundidade 482.6  mm
Dimensão de profundidade 244  mm
Peso líquido 2133  g
Peso bruto 2520  g