Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"301000","name":"PSS BM 8","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
PSS BM 8
Produktnummer: 301000
GTIN:
Base module rack 9 periphery slots, 9 failsafe, without Standard bus.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Anvendelsesområde | Standard/fail-safe |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Mål, højde | 244 mm |
| Mål, bredde | 482.6 mm |
| Mål, dybde | 244 mm |
| Nettovægt | 2133 g |
| Bruttovægt | 2520 g |