text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Tuotenumero: 506224
GTIN: 
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 8 mm, PU = 1 piece with M12 actuator, with 10 m cable (PUR); ATEX approval.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
ECOLAB  
EAC  
TÜV  
Anturiperiaate magneettinen  
Kood. ISO 14119 -stand. muk alhainen  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Sopii sarjakytkentään ei  
Yksikkötyyppi Yksikkö  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Kytkentäjännite 24  V
ATEX-todistuksen numero SEV 12 ATEX 0124 X  
ATEX luokka kaasu II 3G Ex nAc IIC T6  
ATEX luokka pöly II 3D Ex tc IIIC T80°C  
ATEX-sovellusalue X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Ympäristön lämpötila -25 - 55  °C
Kosteusrasitus standardin muk IEC 60068-2-30  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 60947-5-3  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP65  
Painike tyyppi 1 PSEN ma1.3-08  
Anturi uppoasennettavissa kyllä, noudata asennusohjeita  
Liitäntätapa 10m Kabel  
Johtimet kaapeli LiY11Y 6 x 0,25 mm2  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Mitta korkeus 11  mm
Leveysmitta 12  mm
Syvyysmitta 59.2  mm
Nettopaino 371  g
Bruttopaino 400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Lisävarusteet

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Liitin, 8-napainen, suora liitin M12, A-koodattu, ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: sinkkipainevalu nikkelöity, kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm
€25.22