Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"506224","name":"PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Numero dell'articolo: 506224
GTIN:
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating
distance 8 mm, PU = 1 piece with M12 actuator, with 10 m cable (PUR);
ATEX approval.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
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
cULus Listed ATEX electrosuisse ECOLAB EAC TÜV |
| Principio sensore | Magnetico |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
| Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Collegamento in serie idoneo | No |
| versione dispositivo | Unità |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Tensione di commutazione | 24 V |
Dati ambientali
| N. certificazione ATEX | SEV 12 ATEX 0124 X |
| Categoria ATEX Gas | II 3G Ex nAc IIC T6 |
| Categoria ATEX Polvere | II 3D Ex tc IIIC T80°C |
| Campo applicazione ATEX X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
| Esposiz. a umidità sec. norma | IEC 60068-2-30 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Dati meccanici
| Attuatore Tipo 1 | PSEN ma1.3-08 |
| Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
| Tipo di collegamento | Cavo 10m |
| Condutture cavi | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
| Mater. custodia Parte super. | PC |
| Altezza | 11 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Profondità | 59.2 mm |
| Peso netto | 371 g |
| Peso lordo | 400 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Accessori opzionali
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connettore, 8 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A,
a vite, materiale anello filettato: zinco pressofuso nichelato,
diametro esterno cavo 6-8mm