Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"506224","name":"PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Número do produto: 506224
GTIN:
Chave comutadora de segurança magnética 3 NA, modelo circular M12, IP67,
distância de comutação de 8 mm, unidade de venda = 1 unidade codificadacom atuador M12, com cabo de 10 m (PUR),
certificação da ATEX.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Chave comutadora de segurança magnética 3 NA, modelo circular M12, IP67, distância de comutação de 8 mm, unidade de venda = 1 unidade codificadacom atuador M12, com cabo de 10 m (PUR), certificação da ATEX.
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus ATEX electrosuisse ECOLAB EAC TÜV |
| Princípio do sensor | magnético |
| Nível de codificação ISO 14119 | baixa |
| Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Adequado para ligação em série | não |
| tipo de unidade | Unidade |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Tensão de ativação | 24 V |
Dados ambientais
| Número do certificado ATEX | SEV 12 ATEX 0124 X |
| Categoria de gás ATEX | II 3G Ex nAc IIC T6 |
| Categoria de poeira ATEX | II 3D Ex tc IIIC T80°C |
| Faixa de aplicação ATEX X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
| Adeq. da umidade cf. norma | IEC 60068-2-30 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Atuador tipo 1 | PSEN ma1.3-08 |
| Sensor pode ser embutido | Seguir instrução de montagem |
| Tipo de conexão | cabo de 10 m |
| Fios cabo | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
| Material caixa peça superior | PC |
| Dimensão altura | 11 mm |
| Dimensão de profundidade | 59.2 mm |
| Dimensão de profundidade | 12 mm |
| Peso líquido | 371 g |
| Peso bruto | 400 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Acessórios opcionais
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Conector de encaixe, 8 polos, conector reto M12, codificação A,
terminal roscado, material do anel roscado: Zinco fundido niquelado,
diâmetro externo do cabo 6 a 8mm