Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"506224","name":"PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Artikelnummer: 506224
GTIN:
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67,
Schaltabstand 8mm, VP = 1 Stück mit M12-Betätiger, mit 10m Kabel (PUR);
ATEX Zulassung.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
cULus Listed ATEX electrosuisse ECOLAB EAC TÜV |
| Sensorprinzip | magnetisch |
| Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
| Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
| Serienschaltung geeignet | nein |
| Gerätevariante | Unit |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Schaltspannung | 24 V |
Umweltdaten
| ATEX Zertifikatsnummer | SEV 12 ATEX 0124 X |
| ATEX Kategorie Gas | II 3G Ex nAc IIC T6 |
| ATEX Kategorie Staub | II 3D Ex tc IIIC T80°C |
| ATEX Einsatzbereich X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Umgebungstemperatur | -25 - 55 °C |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | IEC 60068-2-30 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
| Betätiger Typ 1 | PSEN ma1.3-08 |
| Sensor bündig einbaubar | ja, Montagehinweis beachten |
| Anschlussart | 10m Kabel |
| Leitungen Kabel | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Abmessung h | 11 mm |
| Abmessung b | 12 mm |
| Abmessung t | 59.2 mm |
| Nettogewicht | 371 g |
| Bruttogewicht | 400 g |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Optionales Zubehör
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Steckverbinder, 8-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt,
Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm