text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

製品コード: 506224
GTIN: 
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 8 mm, PU = 1 piece with M12 actuator, with 10 m cable (PUR); ATEX approval.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
ECOLAB  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
センサ原理 磁気  
コード化レベルISO 14119適合 Low  
EN 60947-5-3適合 PDDB  
直列接続に対応 いいえ  
ユニットタイプ ユニット  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
切替電圧 24  V
ATEX認証書番号 SEV 12 ATEX 0124 X  
ATEXカテゴリ ガス II 3G Ex nAc IIC T6  
ATEXカテゴリ、埃 II 3D Ex tc IIIC T80℃  
ATEX応用分野X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
使用周囲温度 -25 - 55  °C
周囲環境の適用規格 IEC 60068-2-30  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60947-5-2  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング IP65  
タイプ1アクチュエータ PSEN ma1.3-08  
センサはフラッシュマウント 可(取り付けガイドに従ってください)  
接続タイプ 10 mケーブル  
ケーブルライン LiY11Y 6 x 0,25 mm2  
ハウジング素材 (上部) PC  
高さ 11  mm
12  mm
奥行き 59.2  mm
実量 371  g
総重量 400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

アクセサリ(オプション)

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
プラグインコネクタ、8ピン、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、 スクリュー接続、ねじリングの素材: 亜鉛ダイカストニッケルめっき、 アウターケーブル径6~8mm