text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Номер артикула: 506224
GTIN: 
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 8 mm, PU = 1 piece with M12 actuator, with 10 m cable (PUR); ATEX approval.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
ATEX  
electrosuisse  
ECOLAB  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Принцип датчика магнитн.  
Уровень шифров. по ISO 14119 Низкий  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Пригодны для последовательного нет  
тип устройства Единица  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Число входов импульсных датч. 24  V
№ сертификата ATEX SEV 12 ATEX 0124 X  
Газ категории ATEX II 3G Ex nAc IIC T6  
Пыль категории ATEX II 3D Ex tc IIIC T80°C  
Область применения ATEX X X: -25 °C ≤ ta ≤ +55 °C  
Окружающая температура -25 - 55  °C
Стандарт климат. совмест. IEC 60068-2-30  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-3  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP65  
Исполнительный механизм типа 1 PSEN ma1.3-08  
Возможен монтаж дат. заподлицо Да, соблюдать инст. по монтажу  
Тип соединения Кабель 10 м  
Кабельные линии LiY11Y 6 x 0,25 мм2  
Материал верхней части кожуха PC  
Размер по высоте 11  mm
Размер по ширине 12  mm
Размер по глубине 59.2  mm
Вес нетто 371  g
Вес брутто 400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Дополнительные принадлежности

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Коннектор, 8-контактный, прямой коннектор M12, с кодом A, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: Цинковоелитье, никелированное, наружный диаметр кабеля 6- 8 мм