text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Productnummer: 506224
GTIN: 
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 8 mm, PU = 1 piece with M12 actuator, with 10 m cable (PUR); ATEX approval.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
ECOLAB  
EAC  
TÜV  
Sensorprincipe magnetisch  
Codeerniveau volgens ISO 14119 laag  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Serieschakeling geschikt nee  
Apparaatvariant Unit  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Schakelspanning 24  V
ATEX-certificaatnummer SEV 12 ATEX 0124 X  
ATEX-categorie gas II 3G Ex nAc IIC T6  
ATEX-categorie stof II 3D Ex tc IIIC T80°C  
ATEX-toepassingsgebied X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Omgevingstemperatuur -25 - 55  °C
Vochtigheidsgraad volgens norm IEC 60068-2-30  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Actuator type 1 PSEN ma1.3-08  
Sensor vlak in te bouwen Ja, montage-instr. opvolgen  
Aansluitingstype 10 m kabel  
Leidingen kabel LiY11Y 6 x 0,25 mm2  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Afmeting hoogte 11  mm
Afmeting breedte 12  mm
Afmeting diepte 59.2  mm
Nettogewicht 371  g
Brutogewicht 400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Optionele accessoires

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Connector, 8-polig, connector recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelbuitendiameter 6-8 mm
€24.49