Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"506224","name":"PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Numéro de l'article: 506224
GTIN:
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating
distance 8 mm, PU = 1 piece with M12 actuator, with 10 m cable (PUR);
ATEX approval.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed ATEX électrosuisse ECOLAB EAC TÜV |
| Principe du capteur | Magnétique |
| Niveau de codage ISO 14119 | faible |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Adapté au montage en série | Non |
| variante d’appareil | Unité |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Tension commutée | 24 V |
Environmental data
| N° du certificat ATEX | SEV 12 ATEX 0124 X |
| Catégorie ATEX gaz | II 3G Ex nAc IIC T6 |
| Catégorie ATEX poussière | II 3D Ex tc IIIC T80°C |
| ATEX domaine utilisa° X | X : -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Température d’utilisation | -25 - 55 °C |
| Sollicit. humidité selon norme | IEC 60068-2-30 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Actionneur de type 1 | PSEN ma1.3-08 |
| Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
| Type de raccordement | Câble de 10 m |
| Constitution du câble | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Dimensions hauteur | 11 mm |
| Dimension largeur | 12 mm |
| Dimension profondeur | 59.2 mm |
| Poids net | 371 g |
| Poids brut | 400 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Accessoires optionnels
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 8 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : zinc moulé souspression, nickelé,
diamètre extérieur du câble 6-8mm
€24.49