Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"506224","name":"PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Kód materiálu: 506224
GTIN:
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating
distance 8 mm, PU = 1 piece with M12 actuator, with 10 m cable (PUR);
ATEX approval.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cULus Listed ATEX Electrosuisse ECOLAB EAC TÜV |
| Princip snímače | magneticky |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | nízký |
| Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
| Vhodné sériové zapojení | ne |
| verze zařízení | Jednotka |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spínací napětí | 24 V |
Údaje o životním prostředí
| Č. certifikátu ATEX | SEV 12 ATEX 0124 X |
| ATEX kategorie plyn | II 3G Ex nAc IIC T6 |
| ATEX kategorie prach | II 3D Ex tc IIIC T80°C |
| ATEX rozsah použití X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Okolní teplota | -25 - 55 °C |
| Namáhání vlhkostí podle normy | IEC 60068-2-30 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Ovladač typ 1 | PSEN ma1.3-08 |
| Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
| Způsob připojení | Kabel 10 m |
| Vedení kabelů | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
| Materiál krytu horní díl | PC |
| Rozměr výška | 11 mm |
| Rozměr šířka | 12 mm |
| Rozměr hloubka | 59.2 mm |
| Čistá váha | 371 g |
| Celková hmotnost | 400 g |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Volitelné příslušenství
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Konektor, 8-pól., zástrčka přímá M12, kódování A,
šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: tlakově litý zinekponiklovaný,
vnější průměr kabelu 6-8mm