Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"9B000004","name":"PRBTcable X3/M12X8m/5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["00108002327111","0010800232711180SS"]}
Vastaava kuva
PRBTcable X3/M12X8m/5m
Tuotenumero: 9B000004
GTIN:
connection cable for PRBT 6; M12 male plug; X-coded; 8 pins; 4x2x0,23mm?; lenght 5,0m
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä | UL Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Mittausvirta | 0.5 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
0
45 |
Mekaaniset tiedot
| Liitintyyppi 1 | 8-nap. M12-urosliitin |
| Liitintyypin 1 muoto | suora |
| M12-liittimen 1 koodaus | X-koodattu |
| Kaapelin pituus | 5 |
| Johtimen pinta-ala |
0.23
0.23 |
| Suojaus K1 | kyllä |
| Johtimien lukumäärä | 8 |
| Nettopaino | 440 |
| Bruttopaino | 480 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6c |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-9.1 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27389102 |
| ETIM versio | ETIM-7.0 |